기계 안전 솔루션으로 더욱 안전해진 생산 라인

기계 안전은 작업장 부상을 방지하는 데 필수적이지만, 필요한 안전 표준율을 충족하는 것은 어려울 수 있습니다. Emerson의 기계 안전 전문가는 기계 제작업체와 협력하여 현재의 문제를 해결하는 공압 생산 라인을 설계 및 운영합니다. 당사는 범주 3 및 4 요구사항의 충족을 포함하여 변경된 기계 안전 표준율을 준수하는 것의 중요성을 이해하고 있습니다. Emerson의 비용 효과적인 솔루션은 작업자를 보다 안전하게 보호하고, 안전 시스템을 단순화하며, 기계 기능을 향상시키고, 생산성을 극대화합니다.

브로슈어 보기

Sample Image

기술 백서 읽기

Sample Image

SISTEMA 데이터 세트 라이브러리

위험 평가의 일부로 성과 수준(PL)을 계산하는 것이 중요합니다. 엔지니어 및 기계 제조업체는 Emerson과 협력하여 인증서를 포함한 SISTEMA 데이터베이스 형식의 안전 매개 변수 라이브러리에 지속적으로 액세스할 수 있습니다. Emerson은 입력, 논리 또는 출력에서 버전 2.0 이상부터 SISTEMA 소프트웨어에 통합할 수 있도록 AVENTICS 공압 제품의 신뢰성 데이터를 지속적으로 업데이트되는 라이브러리에 제공합니다.

기계 안전 개요


기계 안전의 원칙

기계 안전의 목표는 기계의 설치, 운영, 조정 및 유지 보수에 노출된 사람들의 건강과 안전을 보장하는 것입니다.
기계의 설계 및 안전 기능에 대한 세 가지 핵심 개념은 기계류 지침 2006/42/EC에 따라 정의되었습니다.
  • 설계 전 위험 분석
  • 정성적 접근 외에 안전 기능의 정량적 측면에 대한 특별한 고려
  • 성능 수준(PL)의 사용
Image

주요 제품

기계 안전 응용 분야

자동차

구성품 및 차량 시스템에서 연료 분배 설비에 이르는 솔루션을 제공합니다.

식음료

까다로운 산업이 생산 및 품질 표준을 경쟁력 있는 비용으로 유지하도록 지원합니다.

공장 자동화

자동화된 공장 응용 분야에 혁신, 향상된 기능 및 개선된 성능을 제공하는 솔루션.

기계 안전성에 관해 자주 묻는 질문

기계의 안전성이 적절하게 작동하는 기능 제어에 따라 달라지면 이를 "기능 안전성"이라고 지칭할 수 있습니다. 제어의 능동 부품, 즉 위험한 상황을 감지하고(신호 기록, "I" = 입력) 적절한 반응을 유도하며(평가, "L" = 논리) 신뢰할 수 있는 조치를 구현하는 구성 요소(실행, "O" = 출력)에 주요 초점을 둡니다. 따라서 '제어'라는 용어는 전체 시그널 프로세스 시스템을 의미합니다.
전 세계적으로 거의 예외 없이 기계의 설계 및 작동에 대한 법정 지침은 잠재적인 위험 식별, 위험 최소화, 적용 가능한 보건 및 안전 요건을 준수하기 위한 위험 평가를 요구합니다. 이 프로세스는 예방 조치 또는 보호 조치의 유형과 품질을 결정하는 데 도움이 됩니다.
다른 기술과 마찬가지로 내재된 위험을 허용 가능한 수준으로 줄이기 위해 공정에서 공압도 고려해야 합니다. 이는 성능요구수준(Required Performance Level, PLr)인 전체 구조 및 필요한 범주에 따라 달라집니다. ISO 13849에 따라 다음 항목이 필요합니다.
• 1개 또는 2개 채널(이중화) 구조
• 기본 및 검증된 안전성
낮거나 높은 MTTFD 값(응용 분야에 따라 달라짐), B10 값은 당사의 선언에 포함되어 있고 B10 값과 작동 횟수를 사용하여 MTTFD를 계산할 수 있음
• 진단 범위(DC)
• 관찰 CCF

언론 보도 및 사례 연구

이미지
기계 안전 웨비나 - 생산성을 저해하지 않으면서 필요한 안전성 수준을 충족하는 방법을 알아봅니다.
이미지
결합된 도로/철도 기계는 현대적이고 안전한 공압 장치가 필요합니다.
이미지
Emerson의 솔루션은 고성능 포장 장비의 안전성을 향상시켰습니다.