생명 유지 장비 기반 기술 제공

정밀하게 설계된 장비는 환자와 의료 전문가가 신뢰할 수 있고 고품질 치료를 제공하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 에머슨의 소형 밸브 기술 및 유체 경로 설계 기능은 의료 인프라 확장 지원 장치의 기반이 됩니다. 에머슨의 전문성과 엄격한 테스트 공정을 통해 OEM은 출시 시간을 단축하고 규제 요구 사항을 충족하는 동시에 최고 수준의 기기 성능, 수명 및 신뢰성을 유지할 수 있습니다.

기사 읽기

Sample Image

블로그 읽기

Sample Image

의료 기기 응용 분야


가정용 의료 기기

Home nurse checking a patient’s vitals

임시용이든 만성 질환이든 간에, 홈 케어 의료 장비의 신뢰성은 의료 기기에 의존하는 사람들의 건강과 복지에 직접적으로 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 장치는 필요한 때마다 작동해야 합니다.


임시 사용이든 만성 질환이든, 홈 케어 의료 장비의 신뢰성은 의료 장비에 의존하는 사람들의 건강과 복지에 직접적으로 영향을 미칩니다. 이러한 장치는 필요 시 언제든지 안정적으로 기능하는 것이 매우 중요합니다. 휴대가 용이하기 때문에 가정용 의료 기기는 추가적인 부담을 방지할 수 있도록 더 작고 가벼워야 모든 구성품의 크기와 무게가 중요합니다. ASCO 소형 솔레노이드 밸브는 내구성, 수명 및 소형 디자인으로 유명한 수십 년 동안 이 분야에서 입증되어 의료 기기에 이상적입니다.

관련 제품

ASCO RB 시리즈 소형 밸브

ASCO RB 시리즈는 소형 솔레노이드 밸브 제품군으로서 공기 및 불활성 가스에 사용하도록 설계했습니다. 소형 경량 구조와 낮은 전력 소비로 휴대형 의료기기에 이상적입니다. 5억 사이클 이상의 이례적인 사용 수명을 갖춘 이 밸브는 OEM 기기 신뢰성을 크게 향상시킵니다. RB 시리즈의 대표적인 용도로는 호흡기 치료기, 환자 모니터링 장비, 압박요법(DVT) 및 로봇 조제 등이 있습니다.

세부 정보 보기
ASCO™ 시리즈 088

ASCO 시리즈 088 솔레노이드 밸브는 공기 및 불활성 가스에 사용할 수 있도록 설계되었으며, 기타 밸브 또는 실린더의 파일럿에도 사용할 수 있습니다.

세부 정보 보기
ASCO™ 시리즈 202 Preciflow 비례제어 밸브

ASCO 시리즈 202 Preciflow 솔레노이드 밸브는 의료 장비 및 분석 계측기의 유량을 정밀하게 제어하도록 설계되었습니다. 또한 코일에 대한 전기 입력 신호를 변화시켜 공기와 불활성 가스의 유량을 비례적으로 제어하도록 설계되었습니다. 고도로 신뢰할 수 있는 컴팩트 밸브로 가스 크로마토그래피, 질량 유량 제어기, 치과 장비, 혈압 모니터링 기기 등의 어플리케이션에 적합합니다.

세부 정보 보기
ASCO™시리즈 090 소형 밸브

ASCO 시리즈 090은 공기 및 불활성 가스에 사용하도록 설계된 소형 솔레노이드 밸브 제품군입니다. 소형 경량 구조와 낮은 전력 소비로 휴대형 의료기기에 이상적입니다. 5천만 사이클 이상의 뛰어난 사용 수명을 갖춘 이 밸브는 OEM 기기의 신뢰성을 크게 향상합니다. 090 시리즈 일반 응용 분야로는 산소 전달, 압축 테라피 및 가스 분석기가 있습니다.

세부 정보 보기
ASCO™ 076 Low Power Consumption Miniature Solenoid Valve

The ASCO Series 076 is a line of low-power consumption miniature solenoid valves designed for use with air and inert gases and can also be used to pilot other valves or cylinders. Their compact, lightweight architecture and low power consumption make them ideal for portable medical devices. Option for side-by-side mounting on complex manifold solutions is ideal for control of multiple flow paths in portable or small envelope applications. The 076 Series typical applications include Respiratory Therapy, Patient Simulators, Pilot Valves, Wide Range of General Service Needs.

세부 정보 보기

언론 보도 및 사례

이미지
COMPAMED에서 해당 분야의 전문가 토마스 벡과 인터뷰
이미지
입증된 결과: 110개의 인공호흡기를 병원에 신속하게 전달하는 데 지원한 방법
이미지
산소 농축기 브로슈어 다운로드