섹션으로 이동
SO2 스크러버
업스트림 덤프 밸브
바이오 연료
정제
동영상

오일 및 가스 자동화란 무엇입니까?

오일 및 가스 산업의 업스트림 및 다운스트림 응용 분야의 자동화는 여전히 원격의 위험한 환경에서 안전하고 안정적으로 작동하는 자동화 구성 요소에 의존하고 있습니다. Emerson의 광범위한 맞춤형 밸브, 유체 제어 기술 및 제어 시스템은 기계적 고장이 발생해서는 안 되는 프로세스에 매우 중요합니다. 생산에서 정제 및 배출 제어에 이르기까지 Emerson은 안전하고 규정에 따른 작동을 보장하는 동시에 생산성도 유지할 수 있도록 도와줍니다.

백서 다운로드

Sample Image

자세히 알아보기

Sample Image

아황산가스(SO2) 스크러버

S02 스크러빙은 특수 밸브 기술에 의존하는 여러 프로세스를 수반하여 ISO 90001-2000 및 SIL 3과 같은 엄격한 요구사항을 최적으로 수행하고 충족합니다. 인증된 솔레노이드, 파일럿 밸브, 앵글 시트 밸브 및 특수 밸브로 구성된 Emerson의 포괄적인 카탈로그는 슬러리 분사, 미스트 제거, 슬러지 제거 및 재순환 펌프에 중요한 지원을 제공합니다. 유지 관리 및 서비스 작업이 간편하고 가동 중단 시간을 최소화하고 신뢰성 있는 작동을 보장합니다.

업스트림 덤프 밸브 솔루션

덤프 밸브는 업스트림 오일 및 가스 응용 분야에서 프로세스 제어, 압력 릴리프, 비상 정지 및 비산 배출 제어의 핵심입니다. Emerson의 혁신적인 전기 덤프 밸브는 저전력에서 작동하며 배출 요건 준수를 지원하는 제로 배출 솔루션을 제공합니다. 이러한 밸브는 간소화된 설계를 통해 저압 웰 현장, 분리기, 스크러버 및 원격의 위험한 환경에서 운용하는 기타 장비에 사용하기에 이상적입니다.

기능 안전성

규제를 준수하는 최신 안전 솔루션을 제공하는 업계 인증 시스템 설치에 관한 안전 무결성 레벨을 충족합니다.

미드스트림

오일 및 가스 취급 장비가 유정 현장에서 운송 플랜트로 원자재를 지속적으로 전송할 수 있도록 보장하는 것이 성공에 매우 중요합니다. 열악한 조건, 원격 위치 및 가변 원재료 품질은 효율적인 운영에 어려움을 가중합니다. 중요한 자산이 고장나면 Emerson의 이중 제어 시스템이 프로세스를 보호하며 완전한 시스템 셧다운을 피할 수 있도록 도와줍니다. Emerson의 산업용 자동화 및 제어 솔루션의 이점:

• 고가용성 아키텍처로 장비 가동 시간을 최대화
• 원격 환경에서 신뢰할 수 있는 실시간 제어 활성화
• 작업자에게 비용이 많이 드는 허위 알람 식별

관련 제품

바이오 연료 생산

바이오 연료 생산은 모든 측면에서 정밀하고 신뢰할 수 있는 작동을 유지하는 유체 자동화 및 분산 제어 솔루션에 의존합니다. Emerson의 밸브 기술, DCS 시스템 및 심층 업계 전문 지식은 생산업체가 액화, 증류, 보일러 제어 및 곡물 처리 응용 분야에서 최대 효율성과 안전을 유지할 수 있도록 지원합니다. 전 세계적인 영향력과 지원을 통해 Emerson은 바이오 연료 생산 플랜트의 단일 공급업자가 될 준비가 되어 있습니다.

정제 솔루션

다운스트림 정제 어플리케이션의 효율성을 유지하려면 셧다운을 피하고, 계획된 셧다운 시 효율성을 유지하는 것이 중요합니다. Emerson의 핵심 기술은 정제의 혹독한 환경에서 증기, 부식성 액체 및 가스의 유량을 제어하고 오일을 연료로 공급하도록 설계되었습니다. Emerson의 다양한 파일럿 밸브, 리셋 밸브, 필터 레귤레이터, 스위치 박스 및 이중 제어 시스템을 살펴보며 어플리케이션에 이상적인 솔루션을 찾으십시오.

솔레노이드 밸브로 장기적인 신뢰성 및 안전 보장

Emerson이 프로세스 제어 어플리케이션의 장기적인 안정성을 높이는 데 어떻게 도움을 주는지 알아보십시오.