Afag EPS 기가 YZ

자동화 시스템에서의 정밀하고 효율적인 선형 모션을 위한 고성능 솔루션인 Afag의 EPS 기가 YZ 전기 선형 모듈을 살펴보십시오. 이 선형 모듈은 사용자의 설정에 완벽하게 통합되어 다양한 응용 분야에 필요한 고급 기능과 적응성을 제공합니다. Afag EPS 기가 YZ는 최신 기술과 내구성이 뛰어난 소재로 설계되어 신뢰할 수 있고 일관된 성능을 보장합니다. 직관적인 제어와 지능형 기능을 갖춘 이 전동 선형 모듈은 산업 환경에서 원활한 작동과 최적화된 생산성, 정밀한 선형 모션을 지원합니다.

기능

  • 리지드 슬라이드 컨투어로 정밀한 압입 작업이 용이
  • +/-0.02mm의 정밀도로 최대 15kg의 페이로드를 신속하게 이동
  • 에너지 체인, 이동 측정 시스템 및 180mm의 질량 보상을 포함한 시스템 폭