Afag EPS 미디 YZ 전기

YZ 축에서의 정밀한 자동화 제어를 위해 설계된 고급 전기 위치 지정 시스템인 Afag EPS 미디 YZ 전기를 소개합니다. 이 시스템은 다양한 산업 응용 분야에서 완벽한 통합과 뛰어난 성능을 제공합니다. Afag EPS 미디 YZ 전기는 컴팩트한 설계와 고급 기능으로 정확하고 신뢰할 수 있는 위치 지정을 보장하며 전체적인 생산성과 효율성을 향상시킵니다. 전기 위치 지정 기술의 선두주자인 Afag로 자동화 솔루션의 수준을 높이십시오.

기능

  • Y~500mm 스트로크 붐의 컴팩트한 핸들링
  • 255N 흡인력을 가진 견고한 갠트리 모듈 ES30
  • 높은 역동성을 위한 경량 수직 모듈 ES20