Afag EPS 미니 YZ 전기

정밀하고 효율적인 선형 모션 제어를 위해 설계된 Afag EPS 미니 YZ 전기 제품을 소개합니다. 컴팩트한 폼 팩터로 뛰어난 성능을 제공하도록 설계된 이 액추에이터는 탁월한 정확도와 신뢰성을 제공합니다. 고급 기능과 사용자 맞춤형 옵션을 갖춘 EPS 미니 YZ 전기 시리즈는 광범위한 자동화 응용 분야에 이상적이며 완벽한 통합과 부드러운 작동을 제공합니다. Afag의 최첨단 기술로 설계된 EPSE 미니 YZ 전기 액추에이터는 가장 까다로운 자동화 공정에서 성능을 향상시키고 가동 중지 시간을 줄이는 데 도움을 줄 수 있습니다.

기능

  • 폭이 40mm에 불과한 컴팩트한 핸들링
  • 에너지와 비용을 절감하는 핸들링
  • 공압식 핸들링을 위한 유연한 대안