Afag 시리즈 ES30 전기 슬라이드

Afag ES30 제품은 정밀한 엔지니어링과 독보적인 신뢰성을 제공하는 선형 모션 기술 분야의 획기적인 제품입니다. 자동화 시스템에 완벽하게 통합되도록 설계된 이 고급 솔루션은 매우 정확한 성능을 제공합니다. ES30 시리즈는 광범위한 산업 응용 분야 전반에서 원활하고 효율적인 선형 이동을 보장하여 생산성을 향상하고 가동 중단 시간을 줄입니다. 견고한 구조와 혁신적인 기능을 갖춘 Afag ES30은 공정을 최적화하고 전체적인 성능을 개선하며 자동화 성공을 보장합니다.

1 - 10 끄기 16 제품 결과
열 선택
Type
스트로크 길이
Max. speed
Continuous force
Peak force
관련도
관련도
제품 이름 (A-Z)
제품 이름 (Z-A)
제품 SKU (A-Z)
제품 SKU (Z-A)
No Image Available For Product
50425973

Afag Electro Slides ES30 50425973

Type스트로크 길이Max. speedContinuous forcePeak force
ES30- 50-SL50 mm3.2 m/s51 N255 N
목록에 추가
No Image Available For Product
50425974

Afag Electro Slides ES30 50425974

Type스트로크 길이Max. speedContinuous forcePeak force
ES30- 100-SL100 mm3.2 m/s51 N255 N
목록에 추가
No Image Available For Product
50425975

Afag Electro Slides ES30 50425975

Type스트로크 길이Max. speedContinuous forcePeak force
ES30-100100 mm3.2 m/s51 N255 N
목록에 추가
No Image Available For Product
50425976

Afag Electro Slides ES30 50425976

Type스트로크 길이Max. speedContinuous forcePeak force
ES30- 200-SL200 mm3.2 m/s51 N255 N
목록에 추가
No Image Available For Product
50425977

Afag Electro Slides ES30 50425977

Type스트로크 길이Max. speedContinuous forcePeak force
ES30-200200 mm3.2 m/s51 N255 N
목록에 추가
No Image Available For Product
50425978

Afag Electro Slides ES30 50425978

Type스트로크 길이Max. speedContinuous forcePeak force
ES30-300300 mm3.2 m/s51 N255 N
목록에 추가
No Image Available For Product
50425979

Afag Electro Slides ES30 50425979

Type스트로크 길이Max. speedContinuous forcePeak force
ES30-400400 mm3.2 m/s51 N255 N
목록에 추가
No Image Available For Product
50425980

Afag Electro Slides ES30 50425980

Type스트로크 길이Max. speedContinuous forcePeak force
ES30-500500 mm3.2 m/s51 N255 N
목록에 추가
No Image Available For Product
50595429

Afag Electro Slides ES30-2S 50595429

Type스트로크 길이Max. speedContinuous forcePeak force
ES30-50-SL-2S50 mm3.2 m/s51 N255 N
목록에 추가
No Image Available For Product
50595430

Afag Electro Slides ES30-2S 50595430

Type스트로크 길이Max. speedContinuous forcePeak force
ES30-100-SL-2S100 mm3.2 m/s51 N255 N
목록에 추가