Afag 시리즈 ES40-HP 전기 슬라이드

자동화 시스템에서의 정밀하고 효율적인 선형 모션을 위한 고성능 솔루션인 Afag의 ES40-HP 전기 슬라이드를 살펴보십시오. 이 선형 드라이브는 사용자의 설정과 원활하게 통합되어 다양한 응용 분야에 적합한 향상된 기능과 적응성을 제공합니다. Afag ES40-HP 선형 드라이브는 최신 기술과 내구성이 뛰어난 소재로 설계되어 신뢰할 수 있고 일관된 성능을 보장합니다. 직관적인 제어와 지능형 기능을 갖춘 이 선형 드라이브는 원활한 조작과 정밀한 선형 모션 작업을 지원합니다. 산업 환경에서 최적의 선형 모션 효율성과 생산성을 달성하기에 적합한 Afag ES40-HP 전기 슬라이드로 자동화 기능을 향상하십시오.

1 - 6 끄기 6 제품 결과
열 선택
Type
스트로크 길이
Max. speed
Continuous force
Peak force
관련도
관련도
제품 이름 (A-Z)
제품 이름 (Z-A)
제품 SKU (A-Z)
제품 SKU (Z-A)
No Image Available For Product
50465225

Afag Electro Slides ES40-HP 50465225

Type스트로크 길이Max. speedContinuous forcePeak force
ES40-100-HP-SL100 mm2 m/s203 N1024 N
목록에 추가
No Image Available For Product
50465226

Afag Electro Slides ES40-HP 50465226

Type스트로크 길이Max. speedContinuous forcePeak force
ES40-100-HP100 mm2 m/s203 N1024 N
목록에 추가
No Image Available For Product
50465227

Afag Electro Slides ES40-HP 50465227

Type스트로크 길이Max. speedContinuous forcePeak force
ES40-200-HP200 mm1.8 m/s203 N1024 N
목록에 추가
No Image Available For Product
50465228

Afag Electro Slides ES40-HP 50465228

Type스트로크 길이Max. speedContinuous forcePeak force
ES40-300-HP300 mm1.8 m/s203 N1024 N
목록에 추가
No Image Available For Product
50465229

Afag Electro Slides ES40-HP 50465229

Type스트로크 길이Max. speedContinuous forcePeak force
ES40-400-HP400 mm1.8 m/s203 N1024 N
목록에 추가
No Image Available For Product
50465230

Afag Electro Slides ES40-HP 50465230

Type스트로크 길이Max. speedContinuous forcePeak force
ES40-500-HP500 mm1.7 m/s203 N1024 N
목록에 추가