Afag 시리즈 PMP 갠트리 모듈(공압식)

Afag PMP 선형 모듈의 정밀도와 효율성을 경험해 보십시오. 자동화 시스템에 완벽하게 통합하도록 설계된 이 모듈은 선형 모션 응용 분야에서 탁월한 성능을 제공합니다. PMP는 견고한 구조와 고급 기능으로 다양한 산업 환경에서 부드러운 작동과 정밀한 위치 지정을 보장합니다. Afag의 전문 지식과 혁신적인 기술이 제공하는 장점을 누리고 모든 모션에서 정확한 제어와 일관된 성능을 달성하십시오.

1 - 4 끄기 4 제품 결과
열 선택
Type
Max. useful load
관련도
관련도
제품 이름 (A-Z)
제품 이름 (Z-A)
제품 SKU (A-Z)
제품 SKU (Z-A)
No Image Available For Product
11000105

AVENTICS Gantry modules pneumatic PMP 11000105

TypeMax. useful load
PMP 0115 kg cm²
목록에 추가
No Image Available For Product
11000106

AVENTICS Gantry modules pneumatic PMP 11000106

TypeMax. useful load
PMP 0215 kg cm²
목록에 추가
No Image Available For Product
11015620

AVENTICS Gantry modules pneumatic PMP-c 11015620

TypeMax. useful load
PMP-c 015 kg cm²
목록에 추가
No Image Available For Product
11015621

AVENTICS Gantry modules pneumatic PMP-c 11015621

TypeMax. useful load
PMP-c 025 kg cm²
목록에 추가