Afag 시리즈 SGE-40-P-IOL 스마트 전동 그리퍼

Afag SGE-40-P-IOL 그리퍼 모듈은 정밀 그리핑 및 처리 작업을 위한 최첨단 솔루션입니다. 고급 기술로 설계된 이 그리퍼 모듈은 산업용 자동화 응용 분야에서 원활한 통합과 탁월한 성능을 보장합니다. 컴팩트한 디자인과 다목적 기능을 갖추어 신뢰할 수 있고 효율적인 그리핑 작업을 제공하고 생산성과 워크플로 효율성을 보장합니다. SGE-40-P-IOL은 설치와 유지보수가 용이하도록 설계되어 다양한 그리핑 및 회전 작업에서 선택할 수 있는 비용 효율적이고 신뢰할 수 있는 제품입니다. Afag SGE-40-P-IOL 그리퍼 모듈로 자동화 공정의 수준을 높이고 제조 작업에서 정밀도와 신뢰성을 향상시키십시오.

기능

  • 민감한 작업물을 쉽게 조정할 수 있는 IO-링크를 통한 4단계 조절식 파지력
  • 서로 다른 8가지 작업물 그리핑 가능
  • 조정 가능한 2가지 그리핑 모드: 패스트 그립 및 소프트 그립