Afag 시리즈 SREH-50 IOL 스마트 회전식 모듈

Afag 스마트 회전식 모듈인 SREH-50 IOL은 자동화 시스템에서의 정밀한 회전식 모션 제어를 위한 최첨단 솔루션입니다. 직관적인 기능과 최첨단 기술로 설계된 이 모듈은 독보적인 성능과 범용성을 제공합니다. SREH-50 IOL은 일체형 I/O 기능을 장착하여 자동화 설정에서 다른 구성 요소와 원활하게 통신하고 통합할 수 있습니다. 컴팩트한 디자인과 견고한 구조로 까다로운 산업 환경에서 안정적으로 작동할 수 있습니다. 픽 앤 플레이스 어플리케이션, 회전식 인덱싱 또는 재료 처리 시스템 등의 분야에서, Afag 스마트 회전식 모듈인 SREH-50 IOL은 탁월한 정확도와 효율성을 제공하는 동시에 스마트하고 신뢰할 수 있는 회전식 모션 제어로 자동화 공정을 향상시킵니다.

Your selection:
    SREH-50-IOL
    SREH-50-IOL-DP
    38 x 38 mm
    24 V DC
    1 - 2 끄기 2 제품 결과
    열 선택
    Type
    Attachment grid
    운영 전압
    관련도
    관련도
    제품 이름 (A-Z)
    제품 이름 (Z-A)
    제품 SKU (A-Z)
    제품 SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    50503985

    Afag Series SREH-50 IOL Smart rotary module 50503985

    TypeAttachment grid운영 전압
    SREH-50-IOL38 x 38 mm24 V DC
    US$3,150.32
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    50596230

    Afag Series SREH-50 IOL Smart rotary module 50596230

    TypeAttachment grid운영 전압
    SREH-50-IOL-DP38 x 38 mm24 V DC
    목록에 추가