AGI™계기 ACCU­MOUNT 천연가스 매니폴드

오리피스 탭과의 긴밀한 커플링과 전체 포팅을 제공하여 제곱근 오차로 인해 발생할 수 있는 측정 부정확성을 줄이는 모듈식 장착 시스템

기능

  • 차압 및 게이지 측정 용도를 위해 원격 마운트와 다이렉트 마운트로 이용할 수 있습니다.
  • 여러 가지 연결 정렬 옵션이 있습니다.
  • 특허 받은 Teflon® 스템 패킹으로 작동 토크가 줄어듭니다.
  • 매체의 과도한 이물질로 인해서 O-링 고장이 발생할 경우를 대비해서 보조 씰을 제공하는 듀얼 Teflon® 백업 링을 갖춘 O-링 씰.
  • 스템 파열 및 금속 간 보조 스템 밀봉 완전 열림을 방지하기 위한 백 시트.
  • 스템 나사산의 부식 및 오염을 방지하기 위한 스템 나사산 하단 패킹.
  • 316 SS 제품 스템은 우수한 강도와 장기적 신뢰성을 위해 ENC 도금됩니다.
  • 패킹 영역에서 미러 스템 마감을 16 RMS으로 광택 처리하면 스템이 원활하게 작동되고 패킹 수명을 연장할 수 있습니다.
  • 압축 시, 금속 본체-보닛 씰(장력 아님)
  • 우수한 강도를 제공하고 마손 위험 방지를 위해 스템 나사산이 압연됩니다.