AGI™계기 시리즈 M20 차압 매니폴드

단일 핸들 작동을 이용한 고유의 이중 회전식 배치의 차압 트랜스미터 매니폴드

기능

  • 단일 핸들을 통해 외부 트랜스미터를 영점 조정할 수 있습니다.
  • 잠금식 핸들은 사용자의 안전을 위해 어떤 위치에서든 나사로 잠그거나 OFF 위치에서 잠글 수 있습니다.
  • AG Mount 다이렉트 파이프 스탠드 마운팅은 트랜스미터 없이 초기에 설치 가능하며 유지 보수를 위해 간편하게 계기를 제거할 수 있습니다.
  • 정확한 고정 밸브 시퀀스를 통해 트랜스미터가 정확히 가압되고 영점 조정됩니다. 포트 순서는 항상 트랜스미터에 대한 높은 쪽 압력을 먼저 허용하여 역방향 초과 범위로 인한 영점 이동을 방지할 수 있습니다.
  • 매니폴드 및 계기 공동부의 안전한 배기로 유지 보수 중에 사용자를 보호합니다.
  • ZERO, RUN 또는 OFF로 조작할 때 씰 유체가 손실되지 않아 중단 시간과 씰 유체 측면에서 획기적으로 절감됩니다.
  • 누구나 이용할 수 있는 수동 구성으로, 평형 밸브가 유량을 위해 열려 있어 발생하는 트랜스미터의 잘못된 과범위 및 단선을 방지합니다.