ASCO™ 시리즈 043 가스 차단 밸브
사양
| 밸브 작동 | 솔레노이드 |
| 본체 재질 | 알루미늄 |
| 매체 | 천연 가스 |
| 파이프 / 포트 크기 | 3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "; 2 "; 2 1/2 "; 3 " |
| 포트 유형 | NPTF |
| 기능 | 2way - 2/2 상시 닫힘 |
| 유량 | 2.0Cv ~ 6.0Cv; 6.0Cv ~ 14.0Cv; 14.0Cv 이상 |
| 전압 | 110AC; 120AC; 220AC; 230AC | 50/60 |
| 최대 차압 / 최대 운영 압력 | 최대 150 PSIG의 진공 |
| 작동 환경 | 실내, 실외 |
| 표준 및 규정 | CSA, FM, 유형 1, UL, 유형 4 |