ASCO™ 시리즈 068 플래퍼 밀폐형 밸브(16mm & 22mm)
사양
| 밸브 작동 | 솔레노이드 |
| 본체 재질 | 엔지니어링 플라스틱 |
| 매체 | 침투성 액체/가스 |
| 파이프 / 포트 크기 | G1/8" ; 1/4-28UNF |
| 포트 유형 | G ISO228/1-G BSPP |
| 기능 | 2방향 - 2/2 상시 닫힘 |
| 유량 | 0.024Cv ~ 0.35Cv |
| 전압 | 12 DC; 24 DC; |
| 작동 환경 | 부식; 실내 |
| 표준 및 규정 | IP65 |
사양
| 밸브 작동 | 솔레노이드 |
| 본체 재질 | 엔지니어링 플라스틱 |
| 매체 | 침투성 액체/가스 |
| 파이프 / 포트 크기 | G1/8" ; 1/4-28UNF |
| 포트 유형 | G ISO228/1-G BSPP |
| 기능 | 2방향 - 2/2 상시 닫힘 |
| 유량 | 0.024Cv ~ 0.35Cv |
| 전압 | 12 DC; 24 DC; |
| 작동 환경 | 부식; 실내 |
| 표준 및 규정 | IP65 |