ASCO™ 158 & 159 High Performance Motorized Valve for Gas Burners

The ASCO Series 158 & 159 Advanced Motorized Gas Valve is a normally closed safety shutoff valve, specifically engineered for industrial gas burners. It features the broadest pressure regulating range on the market and incorporates an electronic gas pressure regulator for precise control, noted for its high accuracy and repeatability. These valves offer versatile functional configurations, such as ON/OFF, HIGH/LOW/OFF, and pressure regulating modes, adapting seamlessly to a variety of applications. The easy-to-set interface enhances user experience for pressure adjustments. With the ability to withstand high operating pressures (up to 25 PSI / 1.7 bar) and a robust safety closure (30-75 PSI / 2.1-5.2 bar), these valves are housed in a durable IP65/Type 4 enclosure for outdoor installation. Operating efficiently in temperatures from -40˚F to 150˚F (-40˚C to 66˚C), they deliver reliable performance in diverse environments.

Your selection:
    Solenoid
    Aluminum
    NPT
    Solenoid Valve
    5 Day
    Same Day
    1 - 10 끄기 227 제품 결과
    열 선택
    작동
    제품 중량
    바디 재질
    압력 포트/피팅
    제품 유형
    빠른 수송 가능
    가용성
    관련도
    관련도
    제품 이름 (A-Z)
    제품 이름 (Z-A)
    제품 SKU (A-Z)
    제품 SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    P159A110X1X01F0

    ASCO P159A110X1X01F0

    작동제품 중량바디 재질압력 포트/피팅제품 유형
    솔레노이드 - 에어 파일럿알루미늄NPT솔레노이드 밸브
    US$794.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    P159A110X1X02F0

    ASCO P159A110X1X02F0

    작동제품 중량바디 재질압력 포트/피팅제품 유형
    솔레노이드 - 에어 파일럿알루미늄NPT솔레노이드 밸브
    US$828.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    P159A110X1X03CU

    ASCO P159A110X1X03CU

    작동제품 중량바디 재질압력 포트/피팅제품 유형
    솔레노이드 - 에어 파일럿9.26알루미늄NPT솔레노이드 밸브
    US$812.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    P159A110X1X03F0

    ASCO P159A110X1X03F0

    작동제품 중량바디 재질압력 포트/피팅제품 유형
    솔레노이드 - 에어 파일럿알루미늄NPT솔레노이드 밸브
    US$862.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    P159A110X1X04F0

    ASCO P159A110X1X04F0

    작동제품 중량바디 재질압력 포트/피팅제품 유형
    솔레노이드 - 에어 파일럿알루미늄NPT솔레노이드 밸브
    US$892.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    P159A110X1X11F0

    ASCO P159A110X1X11F0

    작동제품 중량바디 재질압력 포트/피팅제품 유형
    솔레노이드 - 에어 파일럿알루미늄NPT솔레노이드 밸브
    US$911.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    P159A110X1X13F0

    ASCO P159A110X1X13F0

    작동제품 중량바디 재질압력 포트/피팅제품 유형
    솔레노이드 - 에어 파일럿알루미늄NPT솔레노이드 밸브
    US$979.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    P159A110X1X22CU

    ASCO P159A110X1X22CU

    작동제품 중량바디 재질압력 포트/피팅제품 유형
    솔레노이드 - 에어 파일럿9.26알루미늄NPT솔레노이드 밸브
    US$910.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    P159A110X1X22F0

    ASCO P159A110X1X22F0

    작동제품 중량바디 재질압력 포트/피팅제품 유형
    솔레노이드 - 에어 파일럿9.26알루미늄NPT솔레노이드 밸브
    US$910.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    P159A110X1X24CU

    ASCO P159A110X1X24CU

    작동제품 중량바디 재질압력 포트/피팅제품 유형
    솔레노이드 - 에어 파일럿9.26알루미늄NPT솔레노이드 밸브
    US$974.00
    목록에 추가