ASCO™ 223 고압 솔레노이드 밸브

ASCO 시리즈 223은 고압 응용 분야용으로 설계된 솔레노이드 파일럿 작동 밸브입니다. 견고한 밸브는 최대 100bar의 고압을 견딜 수 있도록 제작된 독특한 스테인리스 강 피스톤 구조로 되어 있습니다.

Your selection:
    Solenoid
    50 Hz
    50/60 Hz
    60 Hz
    Brass
    Stainless Steel
    F
    FB
    FT
    H
    HB
    HT
    SC
    SD
    1.5
    3.2
    7.8
    10
    10
    1500
    NPT
    1500
    10
    1500
    Air
    Air, Inert Gas
    Light Oil
    Water
    32.00
    1500
    125.00
    10
    Solenoid Valve
    1/2"
    1/4"
    3/4"
    3/8"
    2 way - 2/2 Normally Closed
    0.55 W
    0.75 W
    1.2 W
    1.5 W
    10.1 W
    17.1
    17.1 W
    22.6 W
    12 DC
    12 to 24 DC Ranging
    22 AC
    24 AC
    24 DC
    24 to 120 AC/DC Ranging
    100
    100 to 240 AC/DC Ranging
    110 AC
    115 AC
    120 AC
    208 AC
    220 AC
    240 AC
    440 AC
    480 AC
    5 Day
    Same Day
    1 - 10 끄기 763 제품 결과
    열 선택
    작동
    주파수
    바디 재질
    코일 클래스
    유량(Cv)
    최소 운영 압력(PSI)
    최소 운영 압력(공기)
    최대 운영 압력(물)
    압력 포트/피팅
    최대 운영 압력(PSI)
    최소 운영 압력(경유)
    최대 운영 압력(공기)
    매체
    최소 주변 온도
    최대 운영 압력(경유)
    최대 주변 온도
    최소 운영 압력(물)
    제품 중량
    제품 유형
    파이프/포트 크기
    밸브 기능
    전력량
    전압
    빠른 수송 가능
    가용성
    관련도
    관련도
    제품 이름 (A-Z)
    제품 이름 (Z-A)
    제품 SKU (A-Z)
    제품 SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    8223G003AC110/50D

    ASCO 8223G003AC110/50D

    작동주파수바디 재질코일 클래스유량(Cv)
    솔레노이드 - 에어 파일럿50 Hz황동FB3.2
    US$1,051.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8223G003AC115/50D

    ASCO 8223G003AC115/50D

    작동주파수바디 재질코일 클래스유량(Cv)
    솔레노이드 - 에어 파일럿50 Hz황동FB3.2
    US$1,330.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8223G003AC120/60,110/50D

    ASCO 8223G003AC120/60,110/50D

    작동주파수바디 재질코일 클래스유량(Cv)
    솔레노이드 - 에어 파일럿50/60 Hz황동FB3.2
    US$1,051.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8223G003AC120/60D

    ASCO 8223G003AC120/60D

    작동주파수바디 재질코일 클래스유량(Cv)
    솔레노이드 - 에어 파일럿60 Hz황동FB3.2
    US$1,051.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8223G003AC220/50D

    ASCO 8223G003AC220/50D

    작동주파수바디 재질코일 클래스유량(Cv)
    솔레노이드 - 에어 파일럿50 Hz황동FB3.2
    US$1,051.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8223G003AC220/60D

    ASCO 8223G003AC220/60D

    작동주파수바디 재질코일 클래스유량(Cv)
    솔레노이드 - 에어 파일럿60 Hz황동FB3.2
    US$1,330.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8223G003AC24/60,22/50D

    ASCO 8223G003AC24/60,22/50D

    작동주파수바디 재질코일 클래스유량(Cv)
    솔레노이드 - 에어 파일럿50/60 Hz황동FB
    US$1,051.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8223G003AC24/60D

    ASCO 8223G003AC24/60D

    작동주파수바디 재질코일 클래스유량(Cv)
    솔레노이드 - 에어 파일럿60 Hz황동FB3.2
    US$1,051.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8223G003AC240/60,220/50D

    ASCO 8223G003AC240/60,220/50D

    작동주파수바디 재질코일 클래스유량(Cv)
    솔레노이드 - 에어 파일럿50/60 Hz황동FB3.2
    US$1,051.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8223G003AC240/60D

    ASCO 8223G003AC240/60D

    작동주파수바디 재질코일 클래스유량(Cv)
    솔레노이드 - 에어 파일럿60 Hz황동FB3.2
    US$1,051.00
    목록에 추가