ASCO™ 226 시리즈 유체 밸브
사양
| 밸브 작동 | 솔레노이드, 솔레노이드 - 직동식, 솔레노이드 - 래칭 |
| 바디 재질 | 황동, 황동 - 니켈 도금, POM |
| 유체 | 공기, 불활성 가스, 물 |
| 파이프 / 포트 크기 | M5 |
| 포트 유형 | 플랜지, 푸쉬-인 |
| 기능 | 2way - 2/2 상시 닫힘, 2way - 2/2 상시 열림, 3방향 - 3/2 범용, 3way - 3/2 상시 열림, 3way - 3/2 상시 닫힘 |
| 유량 | .05Cv 이하, .05 ~ .1Cv, 0.1Cv ~ 0.5Cv |
| 전압 | 6DC, 12DC, 24DC |
| 최대 차압 / 최대 작동 압력 | 0 ~ 232PSI |
| 작동 환경 | 실내 |
| 표준 및 규정 | IP65, RoHS |