ASCO™ 시리즈 257 솔레노이드 밸브
사양
| 밸브 작동 | 솔레노이드 |
| 본체 재질 | 황동 |
| 유체 | 대기, 불활성 가스 |
| 파이프 / 포트 크기 | 1/8" |
| 포트 유형 | NPTF |
| 기능 | 2방향 - 2/2 상시 닫힘 |
| 유량 | 0.1Cv ~ 0.5Cv |
| 전압 | 24AC, 110AC, 115AC, 120AC, 208AC, 220AC, 230AC, 440AC, 480AC, 6DC, 24DC, 12DC, 48DC, 120DC, 240DC - 50, 60 |
| 최대 차압 / 최대 작동 압력 | 최대 150PSIG의 진공 |
| 작동 환경 | 실내 |
| 표준 및 규정 | CSA; Type 1; UL |