ASCO™ 273 시리즈 공압 핀치 밸브

273 시리즈는 압력 작동에 따라 정상으로 닫히고 열리는 양방향 핀치 밸브로서 생명공학 응용 분야에서 고순도 액체와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 제어 메커니즘과 튜빙 내부의 유체를 밀폐 분리함으로써 오염을 방지하여 액체의 최대 순도를 보장할 수 있습니다. 다양한 튜빙 크기를 수용할 수 있도록 여러 가지 본체 크기 제공 대표적인 응용 분야로는 일회용 바이오리액터, 접촉유동여과(TFF), 크로마토그래피 스키드 등이 있습니다.

사양

밸브 유형양방향 정상 상태 열림형(NO) 및 정상 상태 닫힘형(NC)
구성 재료아노다이즈드 알루미늄 및 스테인리스 강
튜브 범위(OD)3/8", 1/2", 3/4", 1"
튜브 재질실리콘, cflex374, 082 및 Tygon
튜브 경도55 - 80 쇼어 경도 A(감마 방사)
튜브 매체 압력크기 및 튜브 소재에 따라 최대 90PSI(최대 6BAR)
공기 작동/파일럿 압력70PSI – 145PSI(4.8BAR – 10BAR)
주변 온도32°F ~ 104°F(0°C ~ + 40°C)
스위치 접점에 맞는 T-그루브밸브 위치 상태에 대한 피드백(예: ASCO 494 시리즈)
유체비활성 가스 또는 액체