ASCO™ 시리즈 323 이중화 코일 파일럿 밸브
사양
| 밸브 작동 | 솔레노이드 - 에어 파일럿 |
| 본체 재질 | Bass, 스테인리스 강 |
| 유체 | 공기, 불활성 가스 |
| 포트 사이즈 | 1/4"~ 1/2" NPT |
| 포트 유형 | NPT |
| 기능 | 2oo2 또는 2oo3 구성의 이중화 밸브(상시 닫힘 또는 상시 열림) |
| 유동 속도 | 1.5~4Cv(1.3~3.5Kv) |
| 최대 작동 압력 차이 | 150psi(10bar) |
| 주변 온도 범위 | AC: -20°C~52°C(-4°F~125°F), DC: -40°C~60°C(-40°F~140°F) |
| 표준/규정 | UL 승인, CSA 인증 솔레노이드, 해당 CE 지침 충족, SIL 3 가능 |