ASCO™ 355B 시리즈 탱크 시스템

ASCO 355B 시리즈 탱크 시스템은 고유량이 필요한 집진기 응용 분야에 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 탱크 시스템은 알루미늄 프로파일과 엔드 커버를 통합하고 압력 장비 규정(PED) 2014/68/EU에 따라 CE 승인을 받았습니다.

사양

표준/규정ATEX 구역 2-22, ATEX 구역 1-21, RoHS, UL, CUTR / EAC, IEC 60529(방수 및 방진(IP)), ATEX, IEC Ex, ISO, IP65, IP66, IP67, Ex d, Ex e mb, Ex e mb 및 Ex tD, Ex mb
파이프/포트 크기1인치; 1 1/2인치
포트 유형G ISO228/1-G BSPP, 클램프, 푸시인