ASCO™ 377 시리즈 솔레노이드 밸브
사양
| 밸브 작동 | 레버 |
| 본체 재질 | 황동 |
| 매체 | 연료 오일 |
| 파이프 / 포트 크기 | 1/2인치, 3/8인치 |
| 포트 유형 | NPTF |
| 기능 | 3방향 - 3/2 상시 닫힘 |
| 유량 | 0.5 Cv ~ 1.0 Cv, 1.0 Cv ~ 2.0 Cv |
| 전압 | 24 AC, 110 AC, 115 AC, 120 AC, 208 AC, 230 AC, 220 AC, 440 AC | 50, 60 |
| 최대 차압 / 최대 운영 압력 | 최대 150 PSIG 진공, 최대 10.3 Bar 진공 |
| 작동 환경 | 실내, 실외 |
| 표준 및 규정 | CSA, FM, 유형 1, 유형 3, 유형 3R, UL |