ASCO™ 381 시리즈 솔레노이드 밸브

ASCO 381 시리즈는 고유량, 저온의 솔레노이드 밸브 라인으로서 열악한 부식 환경에 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 매체 및 주변 온도 모두 -60°C~80°C의 광범위한 작동 온도 범위가 적용되어 혹독한 환경에서 사용 가능 381 시리즈는 CSA (No. 139) 전도도 테스트를 100,000 사이클까지 통과할 수 있습니다(-60°C에서 10,000 사이클, 80°C에서 90,000 사이클).

사양

밸브 작동솔레노이드, 솔레노이드 - 에어 파일럿
본체 재질스테인리스 강
유체공기, 불활성 가스, 천연 가스
파이프 / 포트 크기1/4인치; 3/8인치; 1/2인치
포트 유형NPTF
기능3방향 - 3/2 상시 닫힘
유량2.2Cv ~ 6.2Cv
전압110 AC, 115 AC, 24 AC, 120 AC, 208 AC, 220 AC, 12 DC, 120 DC, 24 DC, 48 DC, 240 DC, 480 AC, 440 AC
최대 차압 / 최대 작동 압력150-500PSIG
작동 환경부식, 위험, 실외 환경
표준 및 규정ATEX Zone 1-21, Class I Div 1, CSA, IEC Ex Zone 1-21, IP67, SIL, 유형 3, 유형 3S, 유형 4, 유형 4X, 유형 6P, 유형 7, 유형 9, UL