ASCO™ 385 시리즈 Rocker ISO 밸브

ASCO 385 시리즈 rocker 밀폐형 밸브는 분석 기기의 중성 또는 강한 침식성 액체와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 분리 다이어프램과 결합한 특수 로커 메커니즘으로 유체로의 열전달을 방지하고 밸브 시트의 고착력을 제거합니다. 제어 메커니즘이 밀폐 분리되어 가동부의 마찰에 의한 미립자 오염을 방지하여 액체 샘플의 최대 순도를 보장 대표적인 응용 분야로는 체외 진단, 혈액 분석학, DNA 염기서열분석, 수술 유체 관리가 있습니다.

1 - 1 끄기 1 제품 결과
열 선택
가용성
관련도
관련도
제품 이름 (A-Z)
제품 이름 (Z-A)
제품 SKU (A-Z)
제품 SKU (Z-A)
No Image Available For Product
SCS385A002E.24/DC

ASCO SCS385A002E.24/DC

가용성
목록에 추가