ASCO™ 390 시리즈 압력 구동 밸브
사양
| 밸브 작동 | 압력 구동, 공압 - 에어 파일럿 |
| 본체 재질 | 청동 |
| 유체 | 대기, 불활성 가스, 온수, 경유, 물, 증기 |
| 파이프 / 포트 크기 | 1/2인치; 3/4인치; 1인치; 1 1/4인치; 1 1/2인치; 2인치; DN25; DN32; DN40; DN50; DN65; 12mm; 10mm |
| 포트 유형 | G ISO228/1-G BSPP, NPTF |
| 기능 | 3/2 상시 닫힘, 3/2 상시 열림 |
| 유량 | 5.19 ~ 12 Kv, 12 kv 이상 |
| 최대 차압 / 최대 작동 압력 | 10.3-34.5 Bar, 최대 10.3 Bar의 진공 |
| 표준 및 규정 | IEC 61508, SIL, ATEX, ISO, IEC 60529(방수 및 방진(IP)), IP66 |