ASCO 시리즈 553 솔레노이드 스풀 밸브

ASCO 시리즈 553은 소형 솔레노이드 스풀 밸브 라인으로 까다로운 환경에서 공기 또는 비활성 가스를 제어하는 데 적합합니다. 이 밸브의 독특한 설계는 단단한 T-씰과 유연한 O-링을 결합하여 완벽한 차단, 오염 방지 및 수백만 사이클의 신뢰성을 제공합니다. 551 시리즈는 양극 산화 알루미늄, 황동, 스테인리스 강 본체와 함께 1/2in NPT 및 BSP 연결부가 제공됩니다. 화학제품, 정제, 식음료 분야, 생명과학 공정에서 발생하는 까다로운 조건에 적합합니다.

1 - 10 끄기 29 제품 결과
열 선택
작동
주파수
바디 재질
인증
코일 클래스
제품 유형
매체
씰링 재질
최소 주변 온도
파이프/포트 크기
최대 운영 압력(공기)
최소 운영 압력(공기)
오리피스
최대 운영 압력(물)
최대 주변 온도
압력 포트/피팅
밸브 기능
전압
전력량
빠른 수송 가능
가용성
관련도
관련도
제품 이름 (A-Z)
제품 이름 (Z-A)
제품 SKU (A-Z)
제품 SKU (Z-A)
No Image Available For Product
EF8553A001MSAC110-120/50D

ASCO EF8553A001MSAC110-120/50D

작동주파수바디 재질인증코일 클래스
솔레노이드 - 에어 파일럿50 Hz알루미늄FT
US$621.00
목록에 추가
No Image Available For Product
EF8553A001MSAC110/50D

ASCO EF8553A001MSAC110/50D

작동주파수바디 재질인증코일 클래스
솔레노이드 - 에어 파일럿50 Hz알루미늄FT
US$621.00
목록에 추가
No Image Available For Product
EF8553A001MSAC120/50D

ASCO EF8553A001MSAC120/50D

작동주파수바디 재질인증코일 클래스
솔레노이드 - 에어 파일럿50 Hz알루미늄FT
US$621.00
목록에 추가
No Image Available For Product
EF8553A001MSAC120/60,110/50D

ASCO EF8553A001MSAC120/60,110/50D

작동주파수바디 재질인증코일 클래스
솔레노이드 - 에어 파일럿50/60 Hz알루미늄FT
US$621.00
목록에 추가
No Image Available For Product
EF8553A001MSAC120/60D

ASCO EF8553A001MSAC120/60D

작동주파수바디 재질인증코일 클래스
솔레노이드 - 에어 파일럿60 Hz알루미늄FT
US$621.00
목록에 추가
No Image Available For Product
EF8553A001MSDC24/DCD

ASCO EF8553A001MSDC24/DCD

작동주파수바디 재질인증코일 클래스
솔레노이드 - 에어 파일럿알루미늄FT
US$621.00
목록에 추가
No Image Available For Product
NF8553A313.24/DC

ASCO NF8553A313.24/DC

작동주파수바디 재질인증코일 클래스
목록에 추가
No Image Available For Product
NF8553A322.24/DC

ASCO NF8553A322.24/DC

작동주파수바디 재질인증코일 클래스
목록에 추가
No Image Available For Product
NF8553A413.24/DC

ASCO NF8553A413.24/DC

작동주파수바디 재질인증코일 클래스
목록에 추가
No Image Available For Product
NF8553A417.115/50

ASCO NF8553A417.115/50

작동주파수바디 재질인증코일 클래스
목록에 추가