ASCO™ 고급 이중 제어 시스템

ASCO ARCS 시리즈는 특별히 설계된 이중화 솔루션으로, 긴급 차단 밸브(온/오프 밸브)(1) 및 다양한 이중화 구성(1oo2, 2oo2 및 2oo3)에 적합하며 안전성과 가용성을 모두 충족할 수 있습니다. ASCO ARCS 2oo3 이중 솔레노이드 밸브 파일럿 시스템은 1oo2 및 2oo2 시스템의 장점을 결합하여 고수준의 공정 안전성 및 신뢰성을 달성합니다.
(1) 제어 밸브의 페일 세이프 애플리케이션은 ASCO 담당자에게 문의하시기 바랍니다.

사양

파이프/포트 크기1/4인치, 1/2인치
작동3/2 방향 직접 작동
바디 재질SS316L 밸브 바디 및 매니폴드, SS316L 및 알루미늄 솔레노이드 작동기
Operating Temperature-20°C to 80°C (FPM) / -40°C to +60°C (FVMQ)
Flow rate (Kv)1/4 inch: 0.19 @ 1oo2 / 0.39 @ 2oo2 / 0.29 @ 2oo3,<br>1/2 inch: 0.39 @ 1oo2 / 0.76 @ 2oo2 / 0.64 @ 2oo3,