ASCO™ DIN 전기 커넥터

ASCO 시리즈 DIN 전기 커넥터는 스페이드 커넥터로서, 표준화된 3핀 몰딩 코일에 맞게 설계되었습니다. 유리섬유 보강 폴리아미드 하우징 및 덮개가 구비되어 있습니다. DIN 커넥터는 적절히 개스킷을 장착한 경우 수분 유입 및 수세에 대하여 IP65 보호를 제공합니다. 탈착식 덮개가 구비된 18mm 접점의 표준 커넥터는 커넥터를 분리하거나 솔레노이드 밸브 작동을 중단하지 않고도 배선에 접근하여 쉽게 전원 공급을 확인할 수 있습니다.

사양

표준/규정IP65