ASCO™ L133 범용 솔레노이드 밸브
사양
| 바디 재질 | 황동 |
| 밸브 작동 | 솔레노이드 - 파일럿 작동 |
| 기능 | 2방향 - 2/2 상시 닫힘 |
| 파이프/포트 크기 | 3/8인치; 1/2인치; 3/4인치; 1인치 |
| 포트 유형 | G ISO228/1-G BSPP |
| 최대 허용 가능 압력 (PS) | 16bar |
| 유체 온도 | -10°C +90°C(NBR); 0°C +130°C(FPM); -10°C +140°C(EPDM) |
| 최대 점도 | 5°E(~37 cStokes 또는 mm2/s) |
| 씰링 | NBR; FPM; EPDM |