ASCO™ L145 시리즈 범용 솔레노이드 밸브
사양
| 바디 재질 | 황동 |
| 밸브 작동 | 솔레노이드 - 파일럿 작동 |
| 기능 | 2방향 - 2/2 상시 닫힘 |
| 파이프 / 포트 크기 | 3/8"; 1/2"; 3/4"; 1" |
| 포트 유형 | G ISO228/1-G BSPP |
| 최대 허용 가능 압력 (PS) | G3/8 및 G1/2: 16bar; G3/4 및 G1: 9bar |
| 유체 온도 | +60°C +170°C |
| 최대 점도 | 5°E (~37 cStokes 또는 mm2/s) |
| 씰링 | 강화 PTFE(폴리테트라플루오르에틸렌) |