ASCO P316 시리즈 공기 구동 밸브

ASCO P320 시리즈는 장기간 윤활 공기를 처리할 수 있도록 설계된 3way 공압 구동 밸브입니다. 파일럿 공기 압력의 변화는 밸브의 작동에 영향을 미치지 않습니다.

사양

밸브 작동공압 - 공기 파일럿
본체 재질황동
매체공기, 불활성 가스,오일, 물
파이프 / 포트 크기1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"
기능3way - 3/2 상시 닫힘
유량2.0 Cv ~ 6.0 Cv, 6.0 Cv ~ 14.0 Cv
최대 차압 / 최대 운영 압력최대 150 PSIG의 진공
작동 환경실내, 실외