ASCO RCS ์๋ฆฌ์ฆ ์ด์ค ์ ์ด ์์คํ
์ฌ์
| ๋ฐธ๋ธ ์๋ | ์๋ ๋ ธ์ด๋ - ์์ด ํ์ผ๋ฟ |
| ๋ณธ์ฒด ์ฌ์ง | ์๋ฃจ๋ฏธ๋, ์์ง๋์ด๋ง ํ๋ผ์คํฑ, ์คํ ์ธ๋ฆฌ์ค ๊ฐ |
| ์ ์ฒด | ๊ณต๊ธฐ, ๋ถํ์ฑ ๊ฐ์ค |
| ํฌํธ ์ ํ | NPTF |
| ๊ธฐ๋ฅ | ๋์ผ 3Way 2 X ์์ ๋ซํ, Dual 3Way 2 X ์์ ์ด๋ฆผ |
| ์ ๋ | 1.0Cv ~ 2.0Cv |
| ์ ์ | 110 AC, 120 AC, 230 AC, 12 DC, 24 DC, 48 DC, 120 DC |
| ์ต๋ ์ฐจ์ / ์ต๋ ์๋ ์๋ ฅ | ์ต๋ 150PSIG์ ์ง๊ณต |
| ์๋ ํ๊ฒฝ | ๋ถ์, ์ํ, ์ค๋ด, ์ค์ธ ํ๊ฒฝ |
| ์๋ ํ๊ฒฝ | ์ํ |
| ํ์ค ๋ฐ ๊ท์ | IEC 60529 (๋ฐฉ์ ๋ฐ ๋ฐฉ์ง(IP)), ATEX, ISO, IP65 |