ASCO™ 시리즈 S261 가스 차단 밸브
사양
| 밸브 작동 | 솔레노이드 |
| 본체 재질 | 알루미늄 |
| 유체 | 천연 가스 |
| 파이프 / 포트 크기 | 1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"; 3" |
| 포트 유형 | NPTF |
| 기능 | 2방향 - 2/2 상시 닫힘 |
| 전압 | 24AC, 120AC, 230AC |
| 최대 차압 / 최대 작동 압력 | 최대 150PSIG의 진공 |
| 작동 환경 | 실내 |
| 표준 및 규정 | CSA, UL, FM |
사양
| 밸브 작동 | 솔레노이드 |
| 본체 재질 | 알루미늄 |
| 유체 | 천연 가스 |
| 파이프 / 포트 크기 | 1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"; 3" |
| 포트 유형 | NPTF |
| 기능 | 2방향 - 2/2 상시 닫힘 |
| 전압 | 24AC, 120AC, 230AC |
| 최대 차압 / 최대 작동 압력 | 최대 150PSIG의 진공 |
| 작동 환경 | 실내 |
| 표준 및 규정 | CSA, UL, FM |