ASCO™ 시리즈 V366 마이크로 솔레노이드 밸브
사양
| 바디 재질 | 황동 |
| 밸브 동작 | 솔레노이드 - 직동식 |
| 기능 | 3/2 상시 닫힘; 3/2 상시 열림; |
| 파이프 / 포트 크기 | |
| 포트 유형 | |
| 최대 허용 가능 압력(PS) | 16바 |
| 유체 온도 | -10°C +90°C(NBR); 0°C +90°C(FPM) |
| 최대 점도 | 3°E(~22cStokes 또는 mm2/s) |
| 씰링 | NBR; FPM |
사양
| 바디 재질 | 황동 |
| 밸브 동작 | 솔레노이드 - 직동식 |
| 기능 | 3/2 상시 닫힘; 3/2 상시 열림; |
| 파이프 / 포트 크기 | |
| 포트 유형 | |
| 최대 허용 가능 압력(PS) | 16바 |
| 유체 온도 | -10°C +90°C(NBR); 0°C +90°C(FPM) |
| 최대 점도 | 3°E(~22cStokes 또는 mm2/s) |
| 씰링 | NBR; FPM |