제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ Pilot-operated non-return valve, Series NR02 0821003046

부품 번호:

AVENTICS-0821003046

US$110.50

수량:
장바구니에 담기
구매처
CAD 보기
데이터시트 보기

사양

TypePoppet valve
Mountingthread-in
Compressed air connection 1G 1/4
Compressed air connection type 1Internal thread
Compressed air connection 2G 1/4
Compressed air connection type 2External thread
Compressed air connection 12M5
Nominal flow Qn 1 to 2345 l/min
Min. working pressure2 bar
Max. working pressure10 bar
Min. ambient temperature-5 °C
Max. ambient temperature70 °C
Min. medium temperature-5 °C
Max. medium temperature70 °C
MediumCompressed air
Weight0.07 kg
Housing materialBrass
Seal materialAcrylonitrile butadiene rubber