제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ Series CC01 0821200003

부품 번호:

AVENTICS-0821200003

US$122.12

수량:
장바구니에 담기
데이터시트 보기
G1/2

사양

Port 1G 1/2
Port 2G 1/2
Throttle bore Ø8.5 mm
direction of throttle1 > 2
Nominal flow Qn 1 to 22750 l/min
Compressed air connection type 1Internal thread
Compressed air connection type 2Internal thread
MediumCompressed air
Min. working pressure0.5 bar
Max. working pressure10 bar
Min. ambient temperature0 °C
Max. ambient temperature80 °C
Min. medium temperature0 °C
Max. medium temperature80 °C
Weight0.67 kg
Housing materialAluminum
Seal materialAcrylonitrile butadiene rubber
Material flow control screwSteel, chrome-plated