AVENTICS™ Multiple connector 1823390046

부품 번호:

AVENTICS-1823390046

US$25.22

수량:
장바구니에 담기
데이터시트 보기
G3/8

사양

TypeDistributor 9x
Port GG 3/8
Port RG 1/8
Min. working pressure0 bar
Max. working pressure16 bar
Min. ambient temperature-20 °C
Max. ambient temperature80 °C
Delivery unit1 piece
Weight0.15 kg
Housing materialAluminum