AVENTICS™ 시리즈 SPRA 전기 로드 스타일 액추에이터

카탈로그 보기
AVENTICS 시리즈 SPRA 전기 로드 스타일 액추에이터는 빠르고 강력한 선형 이동 수행에 적합한 솔루션입니다. 이 솔루션은 매우 유연하고 정밀하며 에너지 효율적이며 지속 가능성과 소유 총비용(TCO)을 개선합니다. SPRA 시리즈의 모듈식 개념을 통해 모터 및 제어 시스템에 쉽게 연결할 수 있어 설계 및 프로그래밍에 소요되는 시간과 비용을 절감할 수 있습니다. SPRA 시리즈는 ISO 15552를 준수하며 IP54S 씰링 시스템과 같은 고급 소재를 사용하여 열악한 조건에서도 높은 수준의 신뢰성을 보장합니다.

1 - 10 끄기 108 제품 결과
열 선택
보어 크기
스트로크 길이
피스톤 로드 나사
나사 리드
가용성
동적 부하 용량
산업
보호
빠른 수송 가능
나사 종류
표준 및 규정
관련도
관련도
제품 이름 (A-Z)
제품 이름 (Z-A)
제품 SKU (A-Z)
제품 SKU (Z-A)
No Image Available For Product
R481633796

AVENTICS Serie SPRA Electric Rod-Style Actuators Ø 32 R481633796

보어 크기스트로크 길이피스톤 로드 나사나사 리드가용성
32 mm50 mmM10 x 1.251.5 mm
US$1,092.32
목록에 추가
No Image Available For Product
R481633797

AVENTICS Serie SPRA Electric Rod-Style Actuators Ø 32 R481633797

보어 크기스트로크 길이피스톤 로드 나사나사 리드가용성
32 mm100 mmM10 x 1.251.5 mm
US$1,123.75
목록에 추가
No Image Available For Product
R481633798

AVENTICS Serie SPRA Electric Rod-Style Actuators Ø 32 R481633798

보어 크기스트로크 길이피스톤 로드 나사나사 리드가용성
32 mm150 mmM10 x 1.251.5 mm
US$1,155.25
목록에 추가
No Image Available For Product
R481633799

AVENTICS Serie SPRA Electric Rod-Style Actuators Ø 32 R481633799

보어 크기스트로크 길이피스톤 로드 나사나사 리드가용성
32 mm200 mmM10 x 1.251.5 mm
US$1,186.72
목록에 추가
No Image Available For Product
R481633800

AVENTICS Serie SPRA Electric Rod-Style Actuators Ø 32 R481633800

보어 크기스트로크 길이피스톤 로드 나사나사 리드가용성
32 mm300 mmM10 x 1.251.5 mm
US$1,249.64
목록에 추가
No Image Available For Product
R481633801

AVENTICS Serie SPRA Electric Rod-Style Actuators Ø 32 R481633801

보어 크기스트로크 길이피스톤 로드 나사나사 리드가용성
32 mm400 mmM10 x 1.251.5 mm
US$1,312.58
목록에 추가
No Image Available For Product
R481633802

AVENTICS Serie SPRA Electric Rod-Style Actuators Ø 32 R481633802

보어 크기스트로크 길이피스톤 로드 나사나사 리드가용성
32 mm50 mmM10 x 1.253 mm
US$1,384.49
목록에 추가
No Image Available For Product
R481633803

AVENTICS Serie SPRA Electric Rod-Style Actuators Ø 32 R481633803

보어 크기스트로크 길이피스톤 로드 나사나사 리드가용성
32 mm100 mmM10 x 1.253 mm
US$1,415.91
목록에 추가
No Image Available For Product
R481633804

AVENTICS Serie SPRA Electric Rod-Style Actuators Ø 32 R481633804

보어 크기스트로크 길이피스톤 로드 나사나사 리드가용성
32 mm150 mmM10 x 1.253 mm
US$1,447.43
목록에 추가
No Image Available For Product
R481633805

AVENTICS Serie SPRA Electric Rod-Style Actuators Ø 32 R481633805

보어 크기스트로크 길이피스톤 로드 나사나사 리드가용성
32 mm200 mmM10 x 1.253 mm
US$1,478.87
목록에 추가