TESCOM™ 04 시리즈 압력 조절기
사양
| 압력 등급 | 최대 인입구 압력: 3500 psig / 241 bar <br>배출구 압력 범위: 0-30, 0-60, 0-100 psig / 0-2.1, 0-4.1, 0-6.9 bar |
| 재질 | 바디: 316 스테인리스 강, 황동 또는 알루미늄<br>다이어프램: Elgiloy®<br>시트: CTFE1, Teflon® 또는 Vespel®<br>마찰 슬리브(내측): Teflon® |
| 나머지 부품 | 316 스테인리스 강 또는 황동(황동 모델) |
| 작동 온도 | -40°F~165°F / -40°C~74°C |
| 포트 크기 및 유형 | 1/8, 1/4 NPTF |
| 유동 용량 | Cv = 0.06 |
| 부하 유형 | 스프링 |
| 무게 | 스테인리스 강 또는 황동 모델: 1 lb / 0.5 kg <br>알루미늄 모델: 0.5 lb / 0.2 kg |
| 추가 정보 | 맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오. |