TESCOM™ 12 시리즈 무스프링 무나사산 압력 레귤레이터

12 시리즈는 초소형 초고순도 IGS/VCR® 감압 레귤레이터입니다. 12 시리즈는 5 Ra 또는 10 Ra 마이크로인치 마감, 결합된 다이어프램 및 내부에 스프링과 나사산이 없는 구조를 제공합니다. 이 제품은 150psig/10.3bar의 입구 압력과 250mmHg-15, 30, 60, 100psig/250mmHg-1.0, 2.1, 4.1, 6.9bar의 출구 압력 및 최대 120SLPM의 유량을 제공합니다. OEM 공구, 가스 박스 및 저압 가스 캐비닛에 사용하기에 이상적입니다.

사양

압력 레이팅최대 주입구 압력: <br>150psig/10.3bar<br><br>최대 배출구 압력:<br>250mm Hg-15psig/250mm Hg-1.0bar<br>0~30, 0~60, 0~100psig/0~2.1, 0~4.1, 0~6.9bar
소재본체: 316L VAR 스테인리스 강 <br>다이어프램: Hastelloy®<br>시트: PCTFE<br>밸브 스템: Hastelloy®<br>나머지 재료: 316L VAR 스테인리스 강
운영 온도-40°F~140°F/-40°C~60°C
연결용접 피팅: 1/4 VCR® 또는 관 말단<br>표면 장착: 1.125 또는 1.50 점유 공간
유량 용량표준: Cv = 0.04 <br>고유량: Cv = 0.08
무게VCR®, IGS: 0.60lb/0.3kg <br>A-스타일: 1.08lbs/0.5kg
추가 정보맞춤 개조나 완전한 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오.