TESCOM™ 15 시리즈 전자 연마 가스 압력 조절기
사양
| 압력 등급 | 최대 인입구 압력: 300psig / 20.7bar <br>배출구 압력 범위: 130 및 150psig / 9.0 및 10.3bar |
| 소재 | 바디: 316L 스테인리스 강 <br>다이어프램 또는 벨로우즈: 316L 스테인리스 강<br>시트: PCTFE 또는 Teflon®<br>씰: Viton®<br>나머지 부품: 316L 스테인리스 강 |
| 운영 온도 | -20°F ~ 150°F / -29°C ~ 65°C |
| 포트 크기 및 유형 | 3/4 관<br>1 관<br>1-1/2 관<br>2 관 |
| 유량 | 다이어프램: Cv = 8.0 <br>벨로우즈: Cv = 14.0 |
| 부하 유형 | 스프링, 공기 작동식 |
| 무게 | 55lbs / 24.9kg |
| 추가 정보 | 맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오. |