TESCOM™ 26-1600 시리즈 배출 압력 레귤레이터

26-1600 시리즈 고정확, 다이어프램 감지 감압 레귤레이터는 조정 가능한 통기 표준을 제공합니다. 패널 마운팅, 통합 40미크론 필터 및 낮은 핸드노브 토크는 견고한 적응형 구조를 보장하며, 다양한 개조가 가능합니다. 테스트 장비, 교정 스탠드 및 생산 장비에 사용하기에 이상적입니다.

사양

최대 주입구 압력 &nbsp스테인리스: 6000psig/414bar<br> &nbsp알루미늄, 황동: 5000psig/345bar
배출구 압력 범위0-50, 0-150, 0-250, 0-500 psig / 0-3.4, 0-10.3, 0-17.2, 0-34.5bar
소재바디 및 보닛: 316 스테인리스 강, 알루미늄(2024-T351), 황동<br>40미크론 필터: 300 시리즈 스테인리스 강<br>O-링 및 다이어프램: Buna-N
밸브 시트메인: CTFE<br>배기: 15% 흑연 충전 Teflon®
나머지 부품300 시리즈 스테인리스 강
운영 온도-40°F~165°F/-40°C~74°C
포트 크기 및 유형주입구 및 출구 포트 유형: SAE, NPTF, MS33649<br>주입구 및 출구 포트 크기: 1/4, 3/8, 1/2(스테인리스 강에 한함)
유량 용량Cv = 0.08
부하 유형스프링
무게(게이지 미포함)스테인리스 강, 황동: 3.3lbs / 1.5kg <br>알루미늄: 2.8lbs / 1.3kg
추가 정보맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오.