배기 압력 레귤레이터 TESCOM™ 26-2000 시리즈

26-2000 시리즈 고압 저유량 피스톤 감지 레귤레이터는 돔, 스프링 부하 및 공기 부하식 버전으로 제공됩니다. 이 레귤레이터에는 6000-15,000psig/413-1034bar의 유입 압력 등급의 분리된 표준 포집 배기구가 함께 제공됩니다. R & D 연구실, 압력 충전, calibration 테스트, 버스트 테스터, 성분 테스트, 고압 유압 또는 공압 응용 제품에서 사용하기에 이상적입니다.

사양

압력 레이팅최대 인입구 압력 및 최대 배출구 압력: 부품 번호 선택기 참조
소재바디: 316 스테인리스 강 또는 황동 <br>시트, 배기, 메인 밸브, O-링: 부품 번호 선택기 참조<br>백업 링: Teflon®
필터  26-201XX-XX: 청동<br>  26-202XX-XX: 300 시리즈 스테인리스 강
나머지 부품316 스테인리스 강 및 17-4 스테인리스 강
운영 온도-15°F ~ 165°F/-26°C ~ 73°C
포트 크기 및 유형1/4, 3/8, 1/2<br>SAE, NPTF, MS33649, 고압/Aminco, 중압/Slimline <br>배기 포트: 1/4 SAE, 1/4 NPTF, 1/4 MS33649
유량 용량Cv = 0.02, 0.06, 0.12 또는 0.30
부하 유형스프링, 돔, 공기
무게(대략)5.5lbs/2.5kg
추가 정보맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오.