TESCOM™ 26-2300 배압 레귤레이터

26-2300 시리즈는 매우 정확한 다이어프램 감지 배압 조절기입니다. 이 제품은 500psig/34.5bar까지의 압력을 제어하며, 0.02에서 최대 1.0까지의 높은 Cv를 제공합니다. 공기 및 돔 작동식 버전은 원격 조작이 가능하며, 자동화를 위한 ER5000 전자 공압식 컨트롤러와도 함께 사용할 수 있습니다. 유압 또는 공압 테스트, 교정 및 펌프 토출 압력 제어에 사용하기에 이상적입니다.

사양

압력 등급최대 인입구 압력: 0~50, 0~150, 0~250psig / 0~3.4, 0~10.3, 0~17.2bar
소재바디: 303 스테인리스 강, 316 스테인리스 강 또는 알루미늄 2024-T351<br>다이어프램, O-링: Buna-N<br>메인 밸브 시트, 씰: Teflon®<br>나머지 부품: 300 시리즈 스테인리스 강
작동 온도-40°F~165°F/-40°C~74°C(-40°F~400°F/-40°C~204°C의 넓은 온도 범위에 관해서는 TESCOM으로 문의하십시오.)
포트 크기 및 유형주입구 및 출구 포트 유형: SAE, NPTF, MS33649 <br>주입구 및 출구 포트 크기: 1/4, 3/8, 1/2
유량Cv = 0.60
부하 유형스프링, 공기, 돔
무게스테인리스 강: 2.25lbs/1.0 kg<br>알루미늄: 1.25lbs/0.6kg
추가 정보맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오.