TESCOM™ 26-2500 고유량 배압 레귤레이터

26-2500 시리즈는 고유량 배압 설비를 위해 Cv = 5.0을 제공합니다. 대형 다이어프램은 우수한 감도와 최소 수준의 크래킹-리시팅 압력차를 제공합니다. 펌프 토출 압력 제어에 이상적입니다.

사양

제어 압력 범위0-20, 0-50, 0-125, 0-200 psig<br>0-1.4, 0-3.4, 0-8.6, 0-13.8 bar<br>0-300 psig / 0-20.7 bar, 공기 작동식일 경우
바디, 보닛, 백캡316 스테인리스 강 또는 황동
주 밸브 시트Buna-N, 에틸렌 프로필렌, Chemraz® 또는 Viton®
다이어프램Gylon® 및 Viton®
오링Buna-N, 에틸렌 프로필렌, Chemraz® 또는 Viton®
작동 온도-20°F~165°F/-29°C~74°C
포트 크기 및 유형주입구 및 배출구 포트 유형: SAE, NPTF, MS33649 <br>주입구 및 배출구 포트 크기: 1/2, 3/4, 1<br>
유량Cv = 5.0
부하 유형스프링, 공기, 돔
무게스테인리스 강: 15lbs/6.8kg <br>황동: 16lbs/7.3kg
추가 정보맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오.