TESCOM™ 26-2700 고유량 배압 레귤레이터
사양
| 최대 인입구 압력 | 공기 작동식: 450psig/31.0bar <br>돔 작동식: 1000psig/69.0bar<br>스프링 작동식: 0 ~<br>30, 80, 185, 300, 375psig/2.1, 5.5, 12.8, 20.7, 25.9bar<br> |
| 시트, 주 밸브 | CTFE, Vespel® SP21 |
| 바디, 보닛, 백캡 | 황동, 303 스테인리스 강, 316 스테인리스 강 |
| 오링 | Buna-N, 에틸렌 프로필렌, Viton® |
| 다이어프램 | Gylon® |
| 나머지 부품 | 300 시리즈 스테인리스 강, Nitronic 60 |
| 작동 온도 | 부품 번호 선택기 참조 |
| 포트 크기 및 유형 | SAE, NPTF<br>1/2, 3/4 |
| 유량 | Cv = 2.0 |
| 부하 유형 | 스프링, 공기, 돔 |
| 무게(대략): | 10.5lbs/4.8kg |
| 추가 정보 | 맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오. |