TESCOM™ 42MW 압력 계측기 격리 장치
사양
| 압력 등급 | 최대 정격 압력: 2500 psig / 172 bar |
| 소재 | 상부 및 하부 하우징: 316 스테인리스 강 <br>다이어프램: 용접된 316 스테인리스 강<br>나머지 부품: 316 스테인리스 강<br> |
| 작동 온도 | -40°F~600°F/-40°C~315°C |
| 포트 크기 및 유형 | 1/4, 3/8, 1/2 NPTF |
| 추가 정보 | 맞춤 개조나 완전한 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오. |