TESCOM™ 44-1100 고압 레귤레이터
사양
| 최대 유입구 압력 | 스테인리스 강: 10000psig/690bar<br>황동: 6000psig/414bar |
| 배출구 압력 범위 | 0~500, 0~800, 10~1500, 15~2500, 25~4000, 50~6000psig<br>0~34.5, 0~55.2, 0.69~103, 1.0~172, 1.7~276, 3.4~414 bar |
| 소재 | 바디: 황동, 303 또는 316 스테인리스 강<br>주 밸브 시트: Vespel®<br>배기 밸브 시트: CTFE<br>O-링: Buna-N<br>백업 링: Teflon® |
| 나머지 부품 | 300 시리즈 스테인리스 강 |
| 필터 재질 | 황동 바디: 40미크론(공칭) - 청동<br> 스테인리스 강 바디: 15미크론(공칭) - 316 스테인리스 강 |
| 작동 온도 | -40°F~165°F/-40°C~75°C |
| 포트 크기 및 유형 | 1/4 NPTF |
| 유량 | Cv = 0.06 |
| 부하 유형 | 스프링 |
| 무게 | 4.8lbs/2.2kg |
| 추가 정보 | 맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오. |