TESCOM™ 44-1500 저압 레귤레이터
사양
| 최대 유입구 압력 | 6000psig/414bar |
| 배출구 압력 범위 | 스프링 작동: 0~200, 0~400psig / 0~14, 0~28bar<br> 공기/돔 작동: 0~600psig / 0~41bar |
| 소재 | 바디: 316 스테인리스 강 또는 황동 <br>40미크론 필터: 황동<br>주 밸브 및 배기 밸브 시트: Vespel® SP21<br>백업 링: Teflon® |
| O-링 | Buna-N, Viton®, Kalrez®, 에틸렌 프로필렌 |
| 나머지 부품 | 300 시리즈 스테인리스 강, 황동 및 모넬 |
| 주변 작동 온도 | -15°F~165°F/-26°C~74°C |
| 포트 크기 및 유형 | 주입구 및 배출구 포트 크기: 3/8, 1/2 <br>주입구 및 배출구 포트 유형: SAE, NPTF, MS33649<br>배기 포트: 1/4 SAE, 1/4 NPTF, 1/4 MS33649 |
| 유량 | Cv = 0.3 |
| 부하 유형 | 공기, 돔, 스프링 |
| 무게 | 4.75lbs/2.2kg |
| 추가 정보 |